Опубликуйте свои продукты
S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber
SEPS2BIM

S0395 - Loading Car & Transfer Carriage, Large Chamber

Loading car and transfer carriage for use with sterilizers having a 24"W x 36"H x36"D chamber. Loading car is a welded, CRS framework with two full-length adjustable shelves of CRS welded sheet metal and wire. Transfer carriage is constructed of a welded CRS or painted for corrosion protection frame and provided two fixed and two swivel casters. Loading car is secured to the transfer carriage by a locking mechanism. For loading and unloading 24x36x36 sterilizers and for transferring goods to and from processing areas.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0395
  • Тип продукцииLoading Car & Transfer Carriage
  • Группа продукцииLarge Chamber
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1500
  • Ширина (мм)710
  • Глубина (мм)1320
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Мебель
  • Классификация IFCПредмет мебели