Опубликуйте свои продукты
S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated
SEPS2BIM

S0905 - Washer, Multi-Chamber (5), Automated

A fully automated, five multi-chamber (pre-wash, sonic cleaning, washing, rinsing, and drying), mechanical washer. The system is controlled by microcomputers that monitor and control system operations and functions and provides visual indication of deviations. A printer-recorder documents and records each cycle performance. Features an automated two rack load/indexing station and single rack unload/indexing station. Processes up to a minimum of 10 single or 40 instrument trays per hour. System designed to clean and decontaminate medical utensils and surgical instruments in a high production linear flow. Various electrical configurations are available, for pricing purposes 208V, 60HZ, 3PH, 60AMPS is used.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаS0905
  • Тип продукцииWasher
  • Группа продукцииMulti-Chamber (5)
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2440
  • Ширина (мм)1240
  • Глубина (мм)4900
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели