Опубликуйте свои продукты
X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body
SEPS2BIM

X2120 - Scanner, Bone Density, Full Body

Full body scanner used to determine bone mineral density measurements and vertebral assessment associated with osteoporotic fracture risk.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX2120
  • Тип продукцииScanner
  • Группа продукцииBone
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1300
  • Ширина (мм)1320
  • Глубина (мм)3020
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели