Опубликуйте свои продукты
X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile
SEPS2BIM

X3145 - Screen, X-Ray, Protective, Mobile

Mobile X-ray protective screen/barrier. The X-ray barrier provides optically-clear visibility while shielding medical personnel from scatter radiation. Its large clear Pb lead-plastic or acrylic window offers 0.5 mm lead-equivalent protection to the user's head and upper body. The unit is used for effective radiation protection of department personnel during vascular or other procedures. This unit can fit any application with its mobility. Adjustable screens are also available.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX3145
  • Тип продукцииScreen
  • Группа продукцииX-Ray
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1900
  • Ширина (мм)760
  • Глубина (мм)610
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели