Опубликуйте свои продукты
X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic
SEPS2BIM

X6500 - Radiographic Unit, Dental, Panographic

Full mouth dental panographic radiographic unit. The unit includes teleradiographic capability, dental readout, and automatic exposure timer. Wheelchair patient compatible.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаX6500
  • Тип продукцииRadiographic Unit,
  • Группа продукцииDental
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2440
  • Ширина (мм)1140
  • Глубина (мм)1370
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCПредмет мебели