Опубликуйте свои продукты
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
Yin Yang Flush Plate
    SIAMP
    Архив

    Yin Yang Flush Plate

    YIN YANG The balanced design FOCUS ON: #MECHANICAL ACTUATION: The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation. #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.
    Cпецификация
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31180010 PC YIN YANG DV blanc logo Siamp 31185010 PC 1100DV Aspect Chrom Mat/Brillante avec logo Siamp 31185310 PC VERSO 1100 DV Brillant/mat avec Logo Siamp 31185316 PC YIN YANG 100% CHROME BRILLANTE SIAMP
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка31-18XX-10
    • Тип продукцииFlush plates
    • Группа продукцииYin Yang
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-08-18
    • Номер версии2
    • Высота (мм)181
    • Ширина (мм)200
    • Глубина (мм)22
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалПластик
    • Разработано вМонако
    • Страна-производительМонако
    • Масса нетто (кг)0.35
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Код Uniclass 2015Pr_75_50_46_31
    • Описание Uniclass 2015Flush control devices
    • Номер OmniClass23-31 25 00
    • Наименование OmniClassToilet and Bath Specialties
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures