Опубликуйте свои продукты
MasterSeal 6336 – гидроизоляционная система на основе двухкомпонентной эластичной эпоксидно-полиуретановой мембраны с химической стойкостью. Для резервуаров с химическими и механическими нагрузками. В том числе при контакте с питьевой водой.
Sika
Архив

MasterSeal 6336 – гидроизоляционная система на основе двухкомпонентной эластичной эпоксидно-полиуретановой мембраны с химической стойкостью. Для резервуаров с химическими и механическими нагрузками. В том числе при контакте с питьевой водой.

MasterSeal 6336 представляет собой гидроизоляционную систему покрытий, основанную на двухкомпонентной эластичной эпоксидно-полиуретановой мембране со средними показателями химической устойчивости. Материал предназначен для защиты бетона в жестких атмосферных условиях. Грунтовка: смотри технические данные по мембране или по конструкции системы для выбора грунтовки в соответствии с предполагаемым основанием. Мембрана: MasterSeal M 336: Двухкомпонентное эластичное покрытие, на эпоксидно-полиуретановой основе, имеющее в составе 100% твердых частиц.
Cпецификация
  • Применяется в качестве материала, наносимого в два слоя, с минимальной общей толщиной 0,4 мм; он представляет собой двухкомпонентное покрытие, имеющее в составе 100% твердых частиц, на основе эпоксидно-полиуретановой гидроизоляционной мембраны MasterSeal M 336 от Master Builders Solutions (или похожий материал / аналог). Физические характеристики продукта: Паропроницаемость (ГОСТ Р 32017-2012): Sd ниже 6 м (при толщине 0,4 мм) Проницаемость для CO2 (ГОСТ Р 32017-2012): Sd выше 900 м (при толщине 0,4 мм) Водопоглощение при капиллярном подсосе (ГОСТ 31356): w макс. 0,01 кг/м2 hч.5 Перекрытие трещин (ГОСТ 32017 (класс), ГОСТ 31383): &ge 0,5 мм - класс A3 (20ºC, -10ºC, -20ºC). Прочность сцепления с бетоном (ГОСТ 31356): мин. 3,5 Н/мм2 Прочность сцепления с бетоном после цикла замораживания-оттаивания (ГОСТ 31356): мин. 3,0 Н/мм2 Стойкость к истиранию (ГОСТ 32017): макс. 500 мг
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаMasterSeal_6336
  • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
  • Группа продукцииWaterproofing
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
  • Классификация IFCМатериал
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_85_26
  • Описание Uniclass 2015Elastomeric paints
  • Код CSI MasterFormat 201409 96 53
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Elastomeric Coatings
  • Номер OmniClass23-15 21 21 15
  • Наименование OmniClassElastomeric Coatings