Опубликуйте свои продукты
MasterSeal® NP 474 — Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов
MasterSeal® NP 474 — Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов
    Sika
    Архив

    MasterSeal® NP 474 — Однокомпонентный эластичный влагостойкий герметик для швов

    MasterSeal® NP 474 — готовый к применению однокомпонентный эластичный полиуретановый влагостойкий герметик для швов шириной от 5 до 30 мм. 

    MasterSeal® NP 474 предназначен для герметизации швов:
    в зданиях, сооружениях и ж/б конструкциях;
    внутри и снаружи помещения;
    в полах, стенах и потолках;
    при постоянном воздействии воды;
    с подвижностью швов до 25%

    Cпецификация
    • Основа материала полиуретан, твердеющий при контакте с влагой воздуха

      Плотность ~ 1,2 г/см3
      Ширина швов от 5 до 30 мм
      Температура использования от + 5 до + 35°С (температура основания)
      Температура эксплуатации от - 30 до + 80°С
      Время выдержки
      - образование пленки ~ 50 мин
      - пешеходные нагрузки ~ 24 часа
      - транспортные нагрузки ~ 4 суток
      Удлинение до разрыва (ISO 8339) до 600%
      Модуль упругости при 100% удлинении
      (ISO 8339) ~ 0,4 МПа
      Способность к восстановлению более 90%
      Возможные подвижки швов ± 25%
      Твердость по Шору А ~ 35

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMasterSeal_NP_474
    • Тип продукцииMBCC Group (Removed)
    • Группа продукцииWaterproofing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материал1C Polyurethane
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Waterproofing & Membranes
    • Классификация IFCМатериал
    • Код Uniclass 2015Pr_30_31_76_96
    • Описание Uniclass 2015Waterproof gap filling sealants
    • Код CSI MasterFormat 201407 92 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Elastomeric Joint Sealants
    • Номер OmniClass23-13 23 19 15 11
    • Наименование OmniClassElastomeric Construction Sealants