Опубликуйте свои продукты
Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18
Sika

Water-based, low-VOC, smooth gloss epoxy floor coating system with Sikafloor® MultiDur WS-18

Sikafloor® MultiDur WS-18 is a water-based, low-VOC epoxy floor coating system that provides a smooth finish.

USES

Sikafloor® MultiDur WS-18 may only be used by experienced professionals.

Sikafloor® MultiDur WS-18 is used for:

  • Storage areas
  • Assembly halls
  • Manufacturing facilities and workshops
  • Logistics facilities and warehouses
  • Manufacturing facilities and workshops

Please note:

  • The System may only be used for interior applications.
  • The System may only be used by experienced professionals.

FEATURES

  • Suitable for floors with normal to medium-heavy mechanical and chemical loading
  • Low VOC emissions
  • Seamless
  • Good resistance to chemicals
  • Easy application
  • Good water vapour permeability
  • Dilutable by water
  • Low odour
  • Easy to clean
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmultidur-ws-18
  • Тип продукцииFlooring
  • Группа продукцииEpoxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-09-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectНапольная плитка - Coatings & Coverings
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Название по ССКПУ ООНFlooring
  • Код ССКПУ ООН301617
  • Код Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Описание Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Код CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 29
  • Наименование OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка