Опубликуйте свои продукты
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution
    Sika

    Wabo®FS BridgeSeal Exterior Solution

    Wabo®FS Bridge Seal is a pre-compressed, foam-supported silicone bridge joint system. The Wabo®FS Bridge Seal is comprised of a 100% acrylic impregnated polyurethane foam seal coated with a highway grade UV Stable silicone. The foam seal is designed to be permanently bonded to the joint substrate with a user-friendly field applied Wabo®Gel Adhesive
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWABO_FS
    • Тип продукцииExpansion Joints
    • Группа продукцииBridge and Highway Expansion Joints
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-04-01
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалРезина
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
    • Описание Uniclass 2015Expansion joints
    • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
    • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
    • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints