Опубликуйте свои продукты
Wabo® SeismicPan SPJ-C
Sika

Wabo® SeismicPan SPJ-C

Wabo®SeismicPan (SPJ) joint assembly is a nearly invisible floor system capable of accommodating parallel lateral shear and multi-directional seismic movement including vertical displacement. It is ideal for use with natural stone pavers and slabs in atriums, courtyards and walkways as well as with most traditional flooring materials. SeismicPan stays flush during thermal movement and rises upward during a seismic event allowing for full movement within the structural joint opening.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWABO_SPJ_C
  • Тип продукцииExpansion Joints
  • Группа продукцииArchitectural and Buildings Expansion Joints
  • Дата публикации2024-04-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Соединительные системы
  • Классификация IFCСтроительный элемент
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_27
  • Описание Uniclass 2015Expansion joints
  • Код CSI MasterFormat 201407 95 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Expansion Control
  • Номер OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Наименование OmniClassExpansion and Contraction Joints