Опубликуйте свои продукты
Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13
Sika

Waterborne, low emitting, UV resistant wall-coating system Sikagard® WallCoat PS-13

Sikagard® WallCoat PS-13 is a wall-coating system based on waterborne technology, combined of an acrylic resin primer and base coat with an easy to clean 2-component waterborne PU top coat.

Uses

Sikagard® WallCoat PS-13 may only be used by experienced professionals.

  • Application on concrete, bricks, cement and gypsum based substrates, metal surfaces, timber, tiles and plastic
  • Suitable for production facilities in the food and beverage industry, pharmaceutical industry, medical engineering, hospitals, prisons, healthcare and leisure facilities.

Characteristics / Advantages

  • Seamless, easy to clean finish
  • Good UV and yellowing resistance
  • Very low emission of VOC
  • Excellent resistance to repeated cleaning regimes using mild detergents and cleaning solutions
  • Tough and highly durable
  • More flexible in comparison to standard acrylic systems, improved resistance to cracking and flaking
  • Solvent free
  • Good opacity
  • Odourless
  • Easy to apply
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwallcoat-ps-13
  • Тип продукцииWall Coating
  • Группа продукцииPolyurethane
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалПолиуретан
  • Вспомогательный материалЭпоксидная смола
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_86_67
  • Описание Uniclass 2015Polyurethane (PU) resins
  • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-15 15 25
  • Наименование OmniClassWall Finish Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка