Опубликуйте свои продукты
Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13
Sika

Smooth , Water Borne, Wall-coating for Tunnel Sikagard® WallCoat WS-13

Sikagard® Wallcoat WS-13 is a water based, coloured and easy to clean coating with very low VOC / AMC emission.

Uses

Sikagard® Wallcoat WS-13 may only be used by experienced professionals.

  • walls and ceilings in trafficked tunnels

Characteristics / Advantages

  • Easy to clean
  • Easy to apply, also by airless spray
  • Low odour
  • Low VOC/ AMC emissions
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwallcoat-ws-13
  • Тип продукцииWall Coating
  • Группа продукцииEpoxy
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-02-16
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЭпоксидная смола
  • Вспомогательный материалПрочее
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Отделка стен
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_20_31_86_27
  • Описание Uniclass 2015Epoxy resins
  • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-15 15 25
  • Наименование OmniClassWall Finish Coatings
  • Код CSI UniFormat IIC3010
  • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Южная Америка Океания Северная Америка