Опубликуйте свои продукты
Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer
Sloan Valve

Dolphin Type I Class A Exposed Manual Water Closet Flushometer

Features

  • Exposed Water Closet Flushometer, for floor mounted or wall hung top spud bowls. Specifically engineered for salt water and severe water conditions. Meets U.S. Navy Bureau of Ships Specifications. Model Type I—Class A Shock Proof (factory set at 3.5 gpf/13.2 Lpf) Valve Adjustment Range: 0.5 gpf/1.9 Lpf to 16.0 gpf/60.6 Lpf Factory settings made at 40 psi (275 kPa) — flush volume will vary with pressure and flow rate
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_dolphin-type-i-class-a
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-05-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка