Опубликуйте свои продукты
G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer
Sloan Valve

G2 8113 Exposed Sensor Water Closet Flushometer

Features

  • Automatically operates by means of an infrared sensor with multiple-focused, lobular sensing fields for high and low target detection
  • User-friendly, three-second flush delay and Courtesy Flush® override button
  • Adjustable tailpiece
  • High copper, low zinc brass castings for dezincification resistance
  • Available in low consumption (1.6 gpf/6.0 Lpf), water saver (3.5 gpf/13.2 Lpf), and high efficiency (1.28 gpf/4.8 Lpf) models
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_g2-8113
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011594
  • Название ETIMElectronic toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка