Опубликуйте свои продукты
Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer
Sloan Valve

Royal® BPW 1150 Exposed Manual Specialty Water Closet Bedpan Washer Flushometer

Features

  • Exposed water closet, diaphragm model Flushometer is intended for floor-mounted or wall-hung top spud bowls
  • Incorporates a patented one-piece construction body design, maintaining the spray arm in an upright position
  • Presents a leaner, more aesthetic installation, reducing possible bacteria growth on hidden and hard-to-reach surfaces found on other bedpan washer units
  • Eliminates the need for unsanitary hose sprays, as well as the additional housekeeping that hoses require and the potential for patient slippage
  • Valve body, stop body, diverter body and diverter pivot made from brass casting using semi-red brass for durability and long life
  • PERMEX synthetic rubber diaphragm with Dual Filtered Fixed Bypass
  • Valve body, Cover, Tailpiece and Control Stop shall be in compliance with ASTM Alloy Classification for Semi-Red Brass
  • Valve shall be in compliance to the applicable sections of ASSE 1037
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаflushometers_royal-bpw-1150
  • Тип продукцииFlushometers
  • Группа продукцииWater Closet Bedpan Flushometer
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011565
  • Название ETIMMechanical toilet flusher
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_91
  • Описание Uniclass 2015WC flushing valves
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Flushometers
  • Код CSI UniFormat IID2090
  • Заголовок CSI UniFormat IIOther Plumbing Systems

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка