Опубликуйте свои продукты
Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink
Sloan Valve

Designer Series™ DSWD 82000 2-Station Wall-Mounted Weir Deck Sink

Features

  • Two Station Lavatory System with the following features:
  • Dimensions: 60” x 22” x 5”
  • A monolithic console available in Corian or quartz
  • Basins can be sized to project requirements
  • Many customization options - see architectural worksheet for all options
  • Pairs great with Sloan faucets and soap dispensers
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsinks_designer-series_dswd-82000
  • Тип продукцииState Street Collection
  • Группа продукцииState Street® Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-07-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEC011550
  • Название ETIMWashbasin
  • Название по ССКПУ ООНSinks
  • Код ССКПУ ООН30181504
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Описание Uniclass 2015Sinks
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Номер OmniClass23-31 13 00
  • Наименование OmniClassSinks
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка