Опубликуйте свои продукты
ESD-420 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser
Sloan Valve

ESD-420 Sloan® Deck-Mounted Foam Soap Dispenser

Features

  • Hardwired or battery powered
  • Easy to install and maintain with 1500 refill size
  • Soap Dispenser can be Hardwired with purchase optional AC Adapter (Part Number: 0346090)
  • Ships with 2 soap refills
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаsoap-dispensers_sloan_ESD-420
  • Тип продукцииDispensers
  • Группа продукцииSoap dispensers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2023-04-21
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
  • Код ETIMEC010549
  • Название ETIMSoap dispenser
  • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
  • Описание Uniclass 2015Soap dispensers
  • Номер OmniClass23-31 25 29 13
  • Наименование OmniClassHand Soap Dispensers

Доступно в регионах:

Азия Северная Америка Южная Америка Африка