Опубликуйте свои продукты
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete
    SOPREMA

    COOL ROOF - SOPRASTAR FLAM on Concrete

    SOPRASTAR™ Flam is a cool roofing system made of SBS-modified bitumen cap ply for use in approved multi-ply membrane and flashing assemblies. SOPRASTAR Flam is composed of a proprietary formulation of elastomeric styrene-butadiene-styrene (SBS) polymer modified bitumen and is reinforced with a tough, dimensionally stable composite polyester/glass fiber reinforcement.

    Cпецификация
    • Reflective waterproofing membrane, component for cool roofing systems. Conforms to the SOPRASTAR CPP of performance I5 (on concrete and associated with the SOPRASTICK SI membrane) with a reflectance of 0.78 and emissivity of 0.89.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRC1PUNA_FR01
    • Тип продукцииwaterproofing
    • Группа продукцииWaterproofing system for roof
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-05-28
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBitumen
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вФранция
    • Страна-производительФранция
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
    • Классификация IFCКрыша
    • Код ETIMEG020300
    • Название ETIMBuilding - Roofing materials
    • Название по ССКПУ ООНRoofing membranes
    • Код ССКПУ ООН30151505
    • Код Uniclass 2015EF_30
    • Описание Uniclass 2015Roofs, floor and paving elements
    • Код CSI MasterFormat 201407 55 53
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Elastomeric Protected Membrane Roofing
    • Номер OmniClass23-13 39 31 13 23
    • Наименование OmniClassModified Bituminous Multi Layer Roof Membranes
    • Код CSI UniFormat IIB30
    • Заголовок CSI UniFormat IIROOFING

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция