Опубликуйте свои продукты
Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP/BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES
SOPREMA

Italy_BALLASTED ROOFING SYSTEM WITH INTENSIVE GREEN ROOF TYPE OF INVERTED ROOF WITH BPP/BPE BITUMEN-POLYMER MEMBRANES

Waterproof system with sealing element in BPP/BPE bitumen-polymer membranes applied with total adhesion under the thermal insulation panel and ballast
Cпецификация
  • Intensive green ballasted roofing - BPP-BPE Inverted Roof
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000303
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-06-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015Ss_30_40_30
  • Описание Uniclass 2015Flat roof covering systems
  • Код CSI MasterFormat 201407 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Membrane Roofing
  • Номер OmniClass23-13 39 31 11
  • Наименование OmniClassSingle Layer Roof Membranes

Доступно в регионах:

Европа