Опубликуйте свои продукты
Spain_CubPlanaTransVehic_LosaHormigón+MorterplasSbsParking_134mm
SOPREMA

Spain_CubPlanaTransVehic_LosaHormigón+MorterplasSbsParking_134mm

m2 Roof consisting of: formation of slopes with cellular concrete with an average thickness of 8 cm finished in cement mortar with an average thickness of 2 cm with the necessary surface resistance to receive the waterproofing; Single-layer waterproofing membrane ADHERED to the support with prior EMUFAL PRIMER asphalt emulsion with a minimum allowance of 300 gr./m2, SBS elastomeric modified bitumen sheet, with reinforced and stabilised polyester felt reinforcement (FP), with an upper finish also in polyester non-woven (FP) and a hot-melt film on the lower one with flexibility at low temperatures ≤-15ºC type MORTERPLAS SBS PARKING (LBM-48-FP according to UNE 104410:2013), finishing layer using a reinforced concrete slab with electro-welded load-distributing mesh.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSOL000420
  • Тип продукцииwaterproofing
  • Группа продукцииWaterproofing system for roof
  • ТипСтроительные материалы
  • Дата публикации2025-06-19
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBitumen
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша
  • Классификация IFCКрыша
  • Код ETIMEG020300
  • Название ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Описание Uniclass 2015Roofs
  • Номер OmniClass23-13 39 00
  • Наименование OmniClassRoof Coverings, Claddings, Linings