Опубликуйте свои продукты
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
Countertop Support Steel Bracket Array
    Southwest Solutions Group

    Countertop Support Steel Bracket Array

    Powder Coated Steel Workstation Bracket Array

    no long description

    • Pricing is INCLUDED in this model
    • Casework RFA with two types
    • 18" - 24" Wide
    • 22" Deep
    • 29 ⅛ " - 35" Tall
    • Stainless Steel Casework


    This fully stainless steel, recessed wall cabinet is ideal for use in sanitary settings such as medical and surgical rooms. Choose between a recessed cabinet, accessible from one side, and a pass-through cabinet, accessible on both sides. Glass door option is available for full visibility into the cabinet.
    Cпецификация
    • Constructed of fully-welded, 11 gauge stainless steel. Four, 3/4" thick stainless steel shelves included.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG_Bracket_Workstation_Array_PCS
    • Тип продукцииEducation
    • Группа продукцииFlex Space, Classroom, Lockers, Casework
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-01-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Casework
    • Номер OmniClass23-21 19 11 11
    • Наименование OmniClassMetal Modular General Casework
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings