Опубликуйте свои продукты
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture
    Southwest Solutions Group

    Industrial Workstation Hutch Industrial Furniture

    Industrial Workstation Hutch

    Industrial workstation increases work productivity by improving work organization. This product can be used by workers for various activities including assembly, manufacturing, package, and shipping.

    Standard sizes
    Widths: 36",48",54",60"
    Depths: 24",27",30"
    Heights: 40"

    • For use in industrial spaces
    • Keep items organized
    • Includes wide range of customizable features


    This workstation provides a variety of user-friendly options for better storage and utilization. To use this family, insert it into your project from the Fetch app, then click on the model. In the properties browser under dimensions, enter your desired width and depth. Under the Construction, user can add various accessories including spool holder, shelves, can and plastic bin holder. Moreover, the doors of workstation can be opened or closed and light fixtures can be added. The light fixtures can be seen once the fine mode is turned on. Users can also change the materials of table top to laminated wood, painted steel, plastic laminate, and stainless steel from materials and finishes.
    Cпецификация
      • Manufactured with steel
      • Finished in a high-quality powder coat with one of the 20 different Rousseau color options
      • Table top material is changeable to four different options
      • Comes with a wide range of accessories
      • Includes pull down door and light fixture
      • Comes with a centrally keyed lock
      • Available in a range of widths and depths
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSSG_Workstation_Industrial_Hutch_PCS
    • Тип продукцииIndustrial
    • Группа продукцииHigh Density Storage, Carousels and Lifts
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-07-22
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)40
    • Ширина (дюймы)36485460
    • Глубина (дюймы)242730
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Стеллажи и элементы для хранения
    • Классификация IFCМебель
    • Код CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Код CSI UniFormat IIE2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIMovable Furnishings

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Ангилья
    Антигуа и Барбуда
    Аруба
    Багамы
    Барбадос
    Белиз
    Бермуды
    Бонэйр
    Британские Виргинские острова
    Виргинские Острова
    Гаити
    Гваделупа
    Гватемала
    Гондурас
    Гренада
    Гренландия
    Доминика
    Доминиканская Республика
    Канада
    Коста-Рика
    Куба
    Кюрасао
    Мартиника
    Мексика
    Монтсеррат
    Никарагуа
    Острова Кайман
    Острова Теркс и Кайкос
    Панама
    Пуэрто-Рико
    Сальвадор
    Сен-Бартелеми
    Сен-Мартен
    Сен-Пьер и Микелон
    Сент-Винсент и Гренадины
    Сент-Китс и Невис
    Сент-Люсия
    Синт-Мартен
    Соединенные Штаты Америки
    Тринидад и Тобаго
    Ямайка