Опубликуйте свои продукты
Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)
Spears Manufacturing

Marine Grooved Coupling Adapter (Grv x Soc)

EverTUFF® CPVC Marine Schedule 40/80 Pipe & Fittings is a complete system of pipe, fittings, cement & primer specifically designed for pressure fluid systems in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. EverTUFF® CPVC schedule 40/80 marine piping system is ABS Type Approved for fresh water, sea water, potable water and brine applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаspears-cg-833
  • Тип продукцииMarine
  • Группа продукцииCoupling
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-07-19
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCPVC
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
  • Код ССКПУ ООН40141720
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures