Опубликуйте свои продукты
OceanTUFF™ Flush Reducer Bushing
OceanTUFF™ Flush Reducer Bushing
    Spears Manufacturing

    OceanTUFF™ Flush Reducer Bushing

    OceanTUFF™ CPVC Marine Drainage System is a complete system of pipe, fittings & one-step cement specifically designed for Black & Gray Water drainage applications in nonessential accommodation, service and control spaces of a vessel or offshore platform. OceanTUFF™ is ABS Type Approved for black & gray water, vacuum flush sanitary piping, drains, sanitary and vent applications, meets 2010 FTP code annex 1, parts 2 & 5 and is approved by the U.S. Coast Guard.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаspears-cg-p107-r
    • Тип продукцииMarine
    • Группа продукцииBushing
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-19
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалCPVC
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Соединения
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing connectors
    • Код ССКПУ ООН40141720
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures