Опубликуйте свои продукты
X Beam Direct
StarTek Lighting America
Архив

X Beam Direct

  • Continuous lensing standard –runs up to 200’
  • Extruded aluminum single piece housing
  • 4’ and 8’ individual units, or continuous rows
  • Straight runs with proprietary joiner design
  • Efficacy up to 125 lm/W
  • Soft diffuse direct lighting
  • Textured powder coat or clear anodize finish
  • Premium machined end caps available
  • Approved for dry and damp locations
  • 0-10v dimming is standard
  • Dim to 1% of output current is standard
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаx-beam-direct
  • Тип продукцииBeam Series Lighting
  • Группа продукцииX Beam
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-29
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалExtruded Aluminum
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Линейные светильники