Опубликуйте свои продукты
Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3
Steinberg GmbH

Series 100, Finish set for single lever shower mixer, 100 2243 3

Concealed single lever mixer With ceramic cartridge With volume control Compatible with instant water heaters 21 kWh Material: brass Surface: chrome
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка100_2243_3
  • Тип продукцииSeries 100
  • Группа продукцииShower mixers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-11-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)180
  • Ширина (мм)125
  • Глубина (мм)55
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)0.5
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
  • Код ССКПУ ООН301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
  • Описание Uniclass 2015Bath taps
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures