Опубликуйте свои продукты
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
Series 135 Free standing bath mixer 135 1162
    Steinberg GmbH

    Series 135 Free standing bath mixer 135 1162

    Free standing bath mixer
    With ceramic cartridge
    With swivel spout
    Spout projection 254 mm
    With diverter and handshower
    Intrinsically safe against backflow
    Compatible with instant water heaters 21 kWh
    Material: brass
    Surface: chrome

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка135_1162
    • Тип продукцииSeries 135
    • Группа продукцииBath mixers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-05
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1115
    • Ширина (мм)176
    • Глубина (мм)320
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)5.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Классификация IFCСантехнический узел
    • Название по ССКПУ ООНSanitary ware
    • Код ССКПУ ООН301815
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_09
    • Описание Uniclass 2015Bath taps
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets
    • Код CSI UniFormat IID2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures