Опубликуйте свои продукты
Munksten Sinus 210x210x70-75
S:t Eriks
Архив

Munksten Sinus 210x210x70-75

Våra taktila plattor hjälper synskadade med riktnings- och lägesinformation genom att bilda en förbindelselänk mellan två eller flera punkter. Dessa plattor finns som Superplatta men även som traditionellt tillverkad betongplatta.

Olika färger i gråskalan garanterar en tillräcklig ljushetskontrast och sammantaget utgör dessa plattor en ovärderlig hjälp för synskadade i trafikmiljön.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка9680-070207
  • Тип продукцииPlattor
  • Группа продукцииTaktila plattor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2012-10-25
  • Номер версии1
  • Высота (мм)75
  • Ширина (мм)210
  • Глубина (мм)210
Связанные
  • Основной материалКамень
  • Вспомогательный материалКамень
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)7
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мощение плиткой и камнями
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНStone bricks
  • Код ССКПУ ООН30131604
  • Код Uniclass 2015PM_30_30_45
  • Описание Uniclass 2015Landscape model
  • Номер OmniClass23-11 27 00
  • Наименование OmniClassLandscaping