Опубликуйте свои продукты
Touch Free Lavatory Faucet, SWAN 1000 B AB1953, SKU: 252310
Stern Engineering

Touch Free Lavatory Faucet, SWAN 1000 B AB1953, SKU: 252310

Touch free electronic lavatory faucet operated by IR sensor.

Series includes options for cold or premixed water as well as hot and cold water.

Advantages:
  • Drastically reduces water consumption
  • No physical contact. Helps to protect users against cross contamination
  • Lead free (Except for BM versions)
  • One piece construction, ideal for heavy duty areas
  • Versions with internal battery for theft prevention
  • Sensor settings adjustable by remote control
  • Easy installation
  • Internal solenoid valve
  • Matching IR operated soap dispenser
Cпецификация
  • Water supply: Hot & Cold (2 inlets)
    Power source: 6 X 1.5V AA Batteries
    LEAD FREE: 5452 standard approved
    Accessories: Stern remote control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаswan-1000-b
  • Тип продукцииTouch Free Lavatory Faucets Touchless
  • Группа продукцииSwan
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-05-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вИзраиль
  • Страна-производительИзраиль
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Классификация IFCСантехнический узел
  • Код ETIMEG017610
  • Название ETIMSanitary taps
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Описание Uniclass 2015Sink taps
  • Код CSI MasterFormat 201422 42 39
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Commercial Faucets, Supplies, and Trim
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures