Опубликуйте свои продукты
BLVD Classic - Solar Streetlights
Streetleaf

BLVD Classic - Solar Streetlights

The classic style Streetleaf BLVD is a larger and brighter light designed for collector roads, and areas where you want more light. It is programmable to conserve power during low-traffic hours and motion-activated to restore full brightness when needed. Featuring a bell-shaped fixture, these lights combine elegance and resilience with a traditional candle glow, crosier arched arm, and glare blocking louvers.


Cпецификация
  • Features

    • 5-day battery autonomy
    • High temperature tolerance
    • Smart control node
    • Motion sensor
    • Premium LEDs
    • High-efficiency solar panels
    • 5 year warranty

    Used for connector roads, double-lane streets, and parking lots.

    • 7,200 Lumens
    • 220 W
    • 1,230 Wh
    • 160mph Rating

    LED Light Color Options

    • Turtle Safe
    • 3,000 K

      Streetleaf Solar Streetlight – Off-Grid, DarkSky-Compliant Outdoor Lighting
      Streetleaf solar streetlights are fully self-contained, off-grid lighting systems designed for residential, commercial, and municipal projects. Each light integrates high-efficiency solar panels, lithium batteries, and adaptive LED optics optimized for uniform illumination and wildlife-friendly color temperature.
      Perfect for roadway, pathway, and community developments, Streetleaf’s systems eliminate trenching and wiring costs, reduce energy consumption, and provide resilient lighting during power outages.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаblvd-classic
  • Тип продукцииOutdoor Lighting
  • Группа продукцииArea Lights
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-09-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Наружное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEC000346
  • Название ETIMBuilding site lighting luminaire
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 56 23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Area Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures

Доступно в регионах:

Северная Америка
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Барбадос
Белиз
Бермуды
Бонэйр
Британские Виргинские острова
Виргинские Острова
Гаити
Гваделупа
Гватемала
Гондурас
Гренада
Гренландия
Доминика
Доминиканская Республика
Канада
Коста-Рика
Куба
Кюрасао
Мартиника
Мексика
Монтсеррат
Никарагуа
Острова Кайман
Острова Теркс и Кайкос
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Мартен
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Винсент и Гренадины
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Тринидад и Тобаго
Ямайка

Похожие продукты

Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit