Опубликуйте свои продукты
Shower tray INCA
Shower tray INCA
    STROHM TEKA Sanitary systems

    Shower tray INCA

    - Slate texture - Anti-slip surface (C3). Extra-slip resistance - Height 3 cm - AISI 316 grid included (surgical steel) - 90 mm valve (not included) - Made in Spain Available in White (W) and Graphite (G). To request a plate in a colour other than white, simply replace the letters W with the one corresponding to that colour (B or G). The proposed variants have the most common dimensions, however, STROHM TEKA can customize any dimension and shape according to the needs of the project.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаshower_tray_inca
    • Тип продукцииShower trays
    • Группа продукцииShower trays
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-01-03
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Описание Uniclass 2015Shower trays
    • Номер OmniClass23-31 17 00
    • Наименование OmniClassShowers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Южная Америка Северная Америка Африка