Опубликуйте свои продукты
Suntech Roof Metal Sheet SPU-60-700
SUNTECH ซันเทค

Suntech Roof Metal Sheet SPU-60-700

It is a high-efficiency curl with a slope angle of 1 degree or more. The ridge is 60 mm. high and is sprayed with PU Foam, making it so strong that it is known as Steel roof "Giant or Jumbo" is suitable for large roofs such as large factories. Huge Modern Trade Department Store
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSuntech_Roof_Metal_Sheet_SPU-60-700
  • Тип продукцииRoof
  • Группа продукцииMetal Sheet
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-22
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)700
  • Глубина (мм)60
Ссылки
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Страна-производительТаиланд
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Крыша