Опубликуйте свои продукты
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
    Suvinil
    Архив

    Suvinil Constructions Interior Putty

    The Constructions line was made to improve the performance of the painting in his work. Suvinil Interior Putty adheres and fills the surface, is easy to apply, to sandpaper and is ideal for indoor areas. 

    Available Sizes and Yields:

    Can: 28 Kg: up to 60 - 84 m2/coat;
    Plastic Pail: 25 Kg: up to 54 - 75 m2/coat;

    Cпецификация
    • Role: Level and correct small imperfections in masonry surfaces in general, but indicated only for indoor environments.
      Indicated Area: Interior;
      Finishing: Flat Matt;

      Yield: up to 60 - 84 m2/coat (28kg)
      Surfaces: Indicated for leveling and correcting shallow imperfections of internal surfaces of plaster, plaster, thin mass, fiber cement, concrete, concrete blocks and walls painted with PVA or acrylic latex providing a smooth finish.

      Pre-Application Products: Suvinil Constructions Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Constructions Primer for Plaster, Drywall and Mortar (for new srufaces of mortar, gypsum or drywall).

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаSUV-CCIVIL-MCO
    • Тип продукцииPaint, Varnishes & Finishes
    • Группа продукцииPaint - Civil Construction
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-08-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)314.5
    • Ширина (мм)310
    • Глубина (мм)310
    Связанные
    • Основной материалКраска
    • Вспомогательный материалКраска
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)25.01
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Paint, Varnishes & Finishes
    • Название по ССКПУ ООНFinishing materials and products
    • Код ССКПУ ООН301519
    • Код Uniclass 2015Pr_35_31_64
    • Описание Uniclass 2015Plasters and renders
    • Код CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Номер OmniClass23-15 21 11
    • Наименование OmniClassPaints and Varnishes
    • Код CSI UniFormat IIC3010
    • Заголовок CSI UniFormat IIWall Finishes