Опубликуйте свои продукты
Wall cabinet 70x40 frame
Svedbergs
Архив

Wall cabinet 70x40 frame

Choose units in different sizes. All are available in white, grey, light oak and black oak finish.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаVsk40R
  • Тип продукцииStil
  • Группа продукцииBadrumsmöbler
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-03-30
  • Номер версии1
  • Высота (мм)700
  • Ширина (мм)400
Связанные
  • Основной материалMDF
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
  • Описание Uniclass 2015Bathroom cabinets
  • Код CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Номер OmniClass23-31 25 13
  • Наименование OmniClassBathroom Cabinets