Опубликуйте свои продукты
Forsa Corner shower with folding screen 90x90
Svedbergs
Архив

Forsa Corner shower with folding screen 90x90

Consists of two folding doors (180°) with transparent rubber seal against the floor and between the glass panels. The doors can be opened/folded inwards. Practical if you have furniture in front of the doors, and to free up floor space.. No threshold – disabled-friendly. Toughened safety glass 6 mm. Wall profiles allow pipe installation 30 mm from wall. Showers can be supplemented with 20 or 40 mm wall profiles. Height 198 cm. Door opening 88-116 cm. Available for right-hand or left-hand installation. Not reversible.
Cпецификация
  • 6 mm toughened safety glass. Glass colours: Clear, Frosted, Smoked, Semi-frosted. Profile colours: Polished aluminium, Matt aluminium.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаForsaHornVik90x90
  • Тип продукцииForsa
  • Группа продукцииShowers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-11-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1980
  • Ширина (мм)900
  • Глубина (мм)900
Связанные
  • Основной материалСтекло
  • Вспомогательный материалАлюминий
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
  • Классификация IFCПредмет мебели
  • Название по ССКПУ ООНShowers
  • Код ССКПУ ООН30181503
  • Код Uniclass 2015SL_35_80_80
  • Описание Uniclass 2015Showers
  • Код CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Номер OmniClass23-31 17 00
  • Наименование OmniClassShowers
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS