Опубликуйте свои продукты
Interior Door Stable 401 Double unequal
Interior Door Stable 401 Double unequal
Interior Door Stable 401 Double unequal
Interior Door Stable 401 Double unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Stable 401 Double unequal

    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаint_door_stable_401_double_unequal
    • Тип продукцииInterior doors
    • Группа продукцииStable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-12-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалДерево
    • Разработано вФинляндия
    • Страна-производительФинляндия
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Дверные наборы
    • Классификация IFCДверь
    • Код Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Описание Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 00
    • Наименование OmniClassDoors