Опубликуйте свои продукты
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0290 BIG-FLO Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 12" Swing Nozzle, 00LL Inlet Elbows

    B-0290 BIG-FLO Kettle & Pot Sink Mixing Faucet with BIG-FLO 12" Swing Nozzle, 4-Arm Kitchen Handles, Color Coded Indexes and "00LL" Street Elbows (3/4")
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 44.27 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-009
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииBig-Flo Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.12
    • Ширина (дюймы)10.62
    • Глубина (дюймы)14.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура