Опубликуйте свои продукты
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-098
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииEnclosed Hose Reel Assembly
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2011-12-01
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)14.94
    • Ширина (дюймы)6.44
    • Глубина (дюймы)16.44
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)45.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура