Опубликуйте свои продукты
5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
T&S Brass & Bronze Works

5GF-8P Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 8" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-5GF-8P
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииEquip
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)9.38
  • Ширина (дюймы)2
  • Глубина (дюймы)4.12
Ссылки
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительКитай
  • Масса нетто (фунт)3
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители