Опубликуйте свои продукты
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    T&S Brass & Bronze Works

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-5HR-232-01
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииEquip
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)15
    • Ширина (дюймы)5.25
    • Глубина (дюймы)15.31
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительКитай
    • Масса нетто (фунт)34.05
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители