Опубликуйте свои продукты
B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-QD-1 Quick-Disconnect Adapter Retro-Fit Kit for Existing Pre-Rinse Unit

Quick-disconnect adapter retro-fit kit for existing Fisher or T&S pre-rinse units. Certified to ASME A112.18.1 / CSA B125.1 NSF 61-Section 9 and NSF 372.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-0133-QD-1
  • Тип продукцииFaucet Accessories
  • Группа продукцииQuick-Disconnect Adapter
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-12-12
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)4
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)1.36
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)1.64
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Номер OmniClass23-31 11 00
  • Наименование OmniClassFaucets