Опубликуйте свои продукты
B-0207 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Swing Nozzle (059X)
B-0207 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Swing Nozzle (059X)
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0207 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 6" Swing Nozzle (059X)

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 6" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-0207
    • Тип продукцииSingle Faucets
    • Группа продукцииSingle Pantry Faucet
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-12-12
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)8.69
    • Ширина (дюймы)3.31
    • Глубина (дюймы)6
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)2.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
    • Код ССКПУ ООН3018
    • Код CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Номер OmniClass23-31 11 00
    • Наименование OmniClassFaucets