Опубликуйте свои продукты
B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
T&S Brass & Bronze Works

B-2466 Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges

Pre-Rinse, Overhead Swivel Arm, Add-On Faucet w/12" Swing Nozzle, Ceramic Cartridges
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-B-2466
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииPre-Rinse Units
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)33.75
  • Ширина (дюймы)16
  • Глубина (дюймы)13.69
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)14.7
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители