Опубликуйте свои продукты
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2866-05-LF15 Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles

    Medical Faucet, 8" Centers, Swivel Gooseneck w/ 1.5 gpm Laminar Device, 4" Wrist Handles
    Cпецификация
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.50 GPM @ 60 psi
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаts-brass-B-2866-05-LF15
    • Тип продукцииMixing Faucets
    • Группа продукцииManual Faucets
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-04-14
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)10.69
    • Ширина (дюймы)16
    • Глубина (дюймы)5.75
    Связанные
    • Основной материалХром
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)6.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители