Опубликуйте свои продукты
EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV
T&S Brass & Bronze Works

EC-3100-TMV4V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV

ChekPoint Elec Faucet, Deck Mount, Gooseneck, AC/DC, 0.5 gpm VR Outlet, 4" DeckPlate, TMV
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-EC-3100-TMV4V05
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииSensor Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительТайвань
  • Масса нетто (фунт)9.049
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители