Опубликуйте свои продукты
EC-3101-BA Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
T&S Brass & Bronze Works

EC-3101-BA Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module

Chekpoint Elec Faucet, Wall Mt, Gn, Ac/Dc Control Module
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-EC-3101-BA
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииSensor Faucets
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)7.3
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители