Опубликуйте свои продукты
MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated
T&S Brass & Bronze Works

MV-0771-12CW Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated

Washdown Station w/ 3/4" Mixing Valve, Chrome Plated
Cпецификация
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.60 GPM @ 60 psi
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаts-brass-MV-0771-12CW
  • Тип продукцииMixing Faucets
  • Группа продукцииWashdown Solutions
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)20.5
  • Ширина (дюймы)6
  • Глубина (дюймы)9.38
Связанные
  • Основной материалХром
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)42.85
Классификация
  • Категория BIMobjectКухня - Краны и смесители