Опубликуйте свои продукты
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
Vinyl Flooring Injoy
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Injoy

    Injoy delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of home. Meanwhile, its nature-inspired colours and themes. Injoy has been designed for residential environments with light traffic areas and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    Cпецификация
    • Acoustic Comfort; Thermal comfort; Quick installation; Washable; Extreme Protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаInjoy
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLVT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2
    • Ширина (мм)208
    • Глубина (мм)1230
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)3.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
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
    2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)