Опубликуйте свои продукты
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
Vinyl Flooring Piemonte
    Tarkett Brasil

    Vinyl Flooring Piemonte

    Piemonte delivers enhanced modularity that enables agile transformation of space to meet the evolving demands of home. Meanwhile, its nature-inspired colours and themes. Piemonte has been designed for residential environments with light traffic areas and has EXTREME PROTECTION technology, a Tarkett exclusive technology consisting of a protective layer against UV rays, making the floor more resistant and easier to clean. Your floor will be more beautiful for much longer.
    Cпецификация
    • Residential Use; Extreme Protection; Acoustic comfort; Thermal comfort; Easy to clean
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPiemonte
    • Тип продукцииFlooring
    • Группа продукцииLVT
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-05-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2
    • Ширина (мм)208
    • Глубина (мм)1230
    Связанные
    • Основной материалВинил
    • Вспомогательный материалВинил
    • Разработано вБразилия
    • Страна-производительБразилия
    • Масса нетто (кг)3.85
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Vinyl
    • Классификация IFCFloor
    • Код ETIMEG020100
    • Название ETIMBuilding - Finishing materials
    • Название по ССКПУ ООНVinyl flooring
    • Код ССКПУ ООН30161707
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_68
    • Описание Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 65 19.23
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Tile Flooring
    • Номер OmniClass23-15 17 15
    • Наименование OmniClassResilient Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка
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
    2.1 из 5 звезд 2.1 (13)
    3.2 из 5 звезд 3.2 (10)